Fusible et coupe-circuit
Coupe-circuit sectionneurs
Le coupe-circuit sectionneur est un élément de sécurité qui permet de couper toute l'installation électrique en cas de risques ou de danger.
En effet, le coupe-circuit sectionneur s'installe en tête de tableau électrique et agit pour la protection des circuits (exemple : un ordinateur, un smartphone, un scooter électrique ou encore une voiture branchés sur des prises au moment de la surchage qui pourrait endommager les objets notamment les batteries ou compromettre leur allumage/démarrage).
Son rôle est donc la protection des circuits, le coupe-circuit possède alors une fonction de coupure très importante en termes de sécurité à l'intérieur et à l'extérieur du logement.
Legrand propose des packs de coupe-circuits sectionneurs avec un unipolaire et un neutre pour équiper son tableau électrique. En effet, le tableau électrique Legrand est à construire avec différents modules, en pièces détachés, dont le coupe-circuit sectionneur pour répondre à la norme.
D'autres éléments devront être ajoutés au tableau électrique tels que des disjoncteurs, des interrupteurs différentiels, une porte (avec ou sans clé), des câbles (de différentes couleurs avec cordon) pour protéger les éléments de l'installation électrique (prises, RJ 45, USB, etc). Attention, votre installation électrique doit toujours être raccordée à la terre.
Retrouvez tous nos produits dans notre catalogue Legrand (prix spécial, utilisation des produits, normes, etc) ici : Catalogue | Legrand et nos actualités sur legrand.fr